Menu Search

Snap-on moerkappen

Op voorraad

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
114 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Moermaat h1 h2 Type Bestellen
100 Op voorraad
17.0 mm
M12
2
€ 0,7262 - € 1,4249 149 Op voorraad
36.0 mm
M16
2
€ 0,2608 - € 0,4744 93 Op voorraad
22.0 mm
M10
2
€ 0,6667 - € 1,4737 9249 Op voorraad
24.0 mm
M20
1
€ 0,154 - € 0,2807 61461 Op voorraad
12.0 mm
M8
2
€ 0,154 - € 0,1998 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
M6
2
€ 0,7353 - € 1,4462 15974 Op voorraad
45.0 mm
M20
2
€ 0,1952 - € 0,273 698 Op voorraad
16.0 mm
M8
1
€ 0,511 - € 0,8299 1298 Op voorraad
23.0 mm
M12
1
€ 0,3875 - € 0,627 3599 Op voorraad
13.0 mm
M12
1
€ 0,5736 - € 1,2647 49 Op voorraad
31.0 mm
M16
1
€ 0,7353 - € 1,4462 Vraag de levertijd aan hier
45.0 mm
M20
2
€ 0,1429 - € 0,1983 4496 Op voorraad
9.0 mm
M8
1
€ 0,6972 - € 1,3684 3579 Op voorraad
29.0 mm
M20
2
  • van 6
Moerdop met sluitring M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056905


Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056998

Prijsbereik
€ 1,4249 - € 0,7262

Voorraadniveaus
149 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056875

Prijsbereik
€ 0,4744 - € 0,2608

Voorraadniveaus
93 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056646

Prijsbereik
€ 1,4737 - € 0,6667

Voorraadniveaus
9249 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056783

Prijsbereik
€ 0,2807 - € 0,154

Voorraadniveaus
61461 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056752

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Moermaat
    M6
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Grijs

10057087

Prijsbereik
€ 1,4462 - € 0,7353

Voorraadniveaus
15974 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056400

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1952

Voorraadniveaus
698 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056523

Prijsbereik
€ 0,8299 - € 0,511

Voorraadniveaus
1298 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056493

Prijsbereik
€ 0,627 - € 0,3875

Voorraadniveaus
3599 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056615

Prijsbereik
€ 1,2647 - € 0,5736

Voorraadniveaus
49 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Wit

10057094

Prijsbereik
€ 1,4462 - € 0,7353

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056370

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1429

Voorraadniveaus
4496 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Zwart

10057070

Prijsbereik
€ 1,3684 - € 0,6972

Voorraadniveaus
3579 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart