Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,209 - € 0,2898 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,6102 - € 0,9931 | 1200 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| € 0,7704 - € 1,5118 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,209 - € 0,3798 | 185 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,5553 - € 0,9047 | 3599 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,1382 - € 0,1784 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,2334 - € 0,4241 | 153 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,5278 - € 0,8589 | 1060 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,7704 - € 1,5118 | 344 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,1382 - € 0,1784 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,154 - € 0,2807 | 35513 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,2334 - € 0,4241 | 21296 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,5599 - € 0,9092 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,6972 - € 1,3684 | 1149 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| € 0,183 - € 0,183 | 6550 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 0,154 - € 0,1998 | 223 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,2334 - € 0,4256 | 1220 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,4027 - € 0,656 | 2668 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,5278 - € 0,8589 | 1119 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,7262 - € 1,4249 | 498 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan