Menu Search

Snap-on moerkappen

Op voorraad

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
114 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Moermaat h1 h2 Type Bestellen
€ 0,3875 - € 0,627 1519 Op voorraad
13.0 mm
M12
1
€ 0,2608 - € 0,4744 320 Op voorraad
22.0 mm
M10
2
€ 0,511 - € 0,8299 1664 Op voorraad
23.0 mm
M12
1
€ 0,5736 - € 1,2647 8050 Op voorraad
31.0 mm
M16
1
€ 0,6102 - € 0,9931 3095 Op voorraad
18.0 mm
M14
1
€ 0,5553 - € 0,9047 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
M16
1
€ 0,6667 - € 1,4737 150 Op voorraad
24.0 mm
M20
1
€ 0,8268 - € 1,6171 2550 Op voorraad
44.0 mm
M22
1
€ 0,7704 - € 1,5118 7650 Op voorraad
40.0 mm
M20
1
€ 0,4352 - € 1,8902 7800 Op voorraad
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
1000 Op voorraad
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
Vraag de levertijd aan hier
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
M14
1
€ 0,532 - € 0,753 2472 Op voorraad
5.4 mm
M6
1
€ 0,2242 - € 0,4119 15 Op voorraad
19.0 mm
M10
1
€ 0,209 - € 0,2898 79 Op voorraad
11.0 mm
M10
1
€ 0,1429 - € 0,1983 733 Op voorraad
9.0 mm
M8
1
€ 0,5599 - € 0,9092 20500 Op voorraad
27.0 mm
M12
2
€ 0,2608 - € 0,4744 151 Op voorraad
22.0 mm
M10
2
€ 0,7353 - € 1,4462 100 Op voorraad
45.0 mm
M20
2
  • van 6
Moerkap M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Wit

10056509

Prijsbereik
€ 0,627 - € 0,3875

Voorraadniveaus
1519 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
Moerdop met sluitring M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Zwart

10056899

Prijsbereik
€ 0,4744 - € 0,2608

Voorraadniveaus
320 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Zwart

10056547

Prijsbereik
€ 0,8299 - € 0,511

Voorraadniveaus
1664 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Wit

10056622

Prijsbereik
€ 1,2647 - € 0,5736

Voorraadniveaus
8050 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
Moerkap M14 22.0 mm 22.0 mm LDPE - PIR Wit

10056561

Prijsbereik
€ 0,9931 - € 0,6102

Voorraadniveaus
3095 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Moermaat
    M14
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Zwart

10056608

Prijsbereik
€ 0,9047 - € 0,5553

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Zwart

10056660

Prijsbereik
€ 1,4737 - € 0,6667

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M22 32.0 mm 32.0 mm LDPE - PIR Zwart

10056714

Prijsbereik
€ 1,6171 - € 0,8268

Voorraadniveaus
2550 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Moermaat
    M22
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Wit

10056684

Prijsbereik
€ 1,5118 - € 0,7704

Voorraadniveaus
7650 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
Moerkap M6 14.5 mm LDPE Zwart

10254646

Prijsbereik
€ 1,8902 - € 0,4352

Voorraadniveaus
7800 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Moermaat
    M6
  • Type
    2
Moerkap M16 32.9 mm LDPE Zwart

10254684


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    2
Moerkap M24 48.5 mm LDPE Zwart

10254714


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Moermaat
    M24
  • Type
    2
Moerkap M14 30.0 mm LDPE Zwart

10254608


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • Moermaat
    M14
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M6 13.9 mm LDPE Zwart

10254561

Prijsbereik
€ 0,753 - € 0,532

Voorraadniveaus
2472 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    5.4 mm
  • Moermaat
    M6
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Zwart

10056486

Prijsbereik
€ 0,4119 - € 0,2242

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Wit

10056448

Prijsbereik
€ 0,2898 - € 0,209

Voorraadniveaus
79 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Wit

10056387

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1429

Voorraadniveaus
733 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
Moerdop met sluitring M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056936

Prijsbereik
€ 0,9092 - € 0,5599

Voorraadniveaus
20500 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Wit

10056882

Prijsbereik
€ 0,4744 - € 0,2608

Voorraadniveaus
151 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
Moerdop met sluitring M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Zwart

10057100

Prijsbereik
€ 1,4462 - € 0,7353

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart