Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3875 - € 0,627 | 1519 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,1461 - € 0,1891 | 6500 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 0,1952 - € 0,273 | 5500 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,2242 - € 0,4119 | 8956 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,511 - € 0,8299 | 246 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,5553 - € 0,9047 | 1984 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,6667 - € 1,3089 | 1365 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,8268 - € 1,6171 | 1850 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| € 0,209 - € 0,2898 | 20465 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,3875 - € 0,627 | 189 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,3188 - € 2,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| € 0,4352 - € 1,8902 | 2800 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 2,183 - € 2,5886 | 3500 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,9077 - € 0,9077 | 254020 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
| € 3,3099 - € 3,9406 | Vraag de levertijd aan hier |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| € 13,6416 - € 15,9869 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| € 2,1784 - € 2,1784 | 2672 Op voorraad |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| € 2,3647 - € 2,3647 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
| € 1,4069 - € 4,3251 | 800 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,4586 - € 1,9831 | 28791 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan