Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1952 - € 0,273 | 698 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,5736 - € 1,2647 | 49 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,154 - € 0,1998 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,2608 - € 0,4744 | 93 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,3875 - € 0,627 | 3599 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,511 - € 0,8299 | 1298 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 1,066 - € 3,2678 | 2400 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 2500 Op voorraad |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| € 0,8943 - € 1,1003 | 2178 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1250 Op voorraad |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,1319 - € 0,183 | 5464 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 33250 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,6102 - € 0,9931 | 25 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| € 0,5736 - € 1,2647 | 131 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,7704 - € 1,5118 | 344 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,1382 - € 0,1784 | 490 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,1319 - € 0,183 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 733 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,209 - € 0,2898 | 79 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1