Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3188 - € 2,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 2,363 - € 2,8065 | 3000 Op voorraad |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 1,0343 - € 1,2728 | 61 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| € 10,664 - € 25,2138 | 825 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| € 1,7239 - € 4,1008 | 2800 Op voorraad |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| € 1,3547 - € 1,605 | 500 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| € 3,7562 - € 4,4532 | Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| € 16,8252 - € 19,9596 | 400 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| € 17,5911 - € 20,889 | 1306 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| € 10,4046 - € 21,8498 | 100 Op voorraad |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| € 0,9764 - € 3,6523 | 400 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 2,5427 - € 3,0147 | 3500 Op voorraad |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| € 9,9545 - € 11,822 | 1100 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| € 4,8362 - € 11,4375 | 1100 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4