Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,154 - € 0,1998 | 500 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,6102 - € 0,9931 | 1200 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| € 0,7704 - € 1,5118 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,154 - € 0,2807 | 7373 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,2334 - € 0,4241 | 153 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,5278 - € 0,8589 | 1060 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,2334 - € 0,4241 | 16156 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,5599 - € 0,9092 | 172 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,7262 - € 1,4249 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,5278 - € 0,8589 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,6972 - € 1,3684 | 3579 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| € 0,209 - € 0,3798 | 144 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,4027 - € 0,656 | 1541 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,5599 - € 0,9092 | 20500 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,209 - € 0,3798 | 185 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,1382 - € 0,1784 | 210 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 4496 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,2608 - € 0,4744 | 151 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,2608 - € 0,4744 | 320 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,7353 - € 1,4462 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2