Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1429 - € 0,1983 | 4496 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,4027 - € 0,656 | 1541 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,1382 - € 0,1784 | 3074 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,154 - € 0,2807 | 7373 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,2334 - € 0,4241 | 16156 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,5599 - € 0,9092 | 172 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,7262 - € 1,4249 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,5599 - € 0,9092 | 20500 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,5278 - € 0,8589 | 1060 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,3875 - € 0,627 | 3599 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,2608 - € 0,4744 | 151 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,1952 - € 0,273 | 490 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,2242 - € 0,4119 | 15 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 1,0288 - € 1,2661 | 1000 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1000 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| € 1,4069 - € 4,3251 | 2500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,1461 - € 0,1891 | 44 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1250 Op voorraad |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,1319 - € 0,183 | 5464 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan