Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,4069 - € 4,3251 | 2500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,2242 - € 0,4119 | 15 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,1952 - € 0,273 | 490 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,1461 - € 0,1891 | 44 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 1,0288 - € 1,2661 | 1000 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1000 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| € 0,532 - € 2,3035 | 5000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,532 - € 0,753 | Vraag de levertijd aan hier |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 1000 Op voorraad |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,4352 - € 1,8902 | 7800 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| € 0,7399 - € 5,8308 | 2999 Op voorraad |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 100 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| € 0,7262 - € 1,4249 | 149 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,7353 - € 1,4462 | 15974 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| € 0,6667 - € 1,4737 | 9249 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,154 - € 0,2807 | 61461 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,154 - € 0,1998 | 223 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,2334 - € 0,4256 | 1220 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2