Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.
Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.
Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Rood, Geel, Blauw Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | d | h | D | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2547 - € 0,5734 | Vraag de levertijd aan hier |
1-3/16
|
Geel
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0918 - € 0,1995 | Vraag de levertijd aan hier |
11/16
|
Geel
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1281 - € 0,2784 | 13500 Op voorraad |
9/16
|
Geel
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,086 - € 0,1871 | 6000 Op voorraad |
5/8
|
Geel
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0807 - € 0,113 | 41000 Op voorraad |
1/2
|
Geel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0694 - € 0,139 | Vraag de levertijd aan hier |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| € 0,0942 - € 0,1816 | 13500 Op voorraad |
Without Lugs
|
Rood
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| € 0,2227 - € 0,4965 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4
|
Geel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,5232 - € 1,0156 | 10000 Op voorraad |
1-5/8
|
Geel
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0974 - € 0,2117 | 14500 Op voorraad |
13/16
|
Geel
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,086 - € 0,1723 | 1500 Op voorraad |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| € 0,0678 - € 0,1403 | 7000 Op voorraad |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0826 - € 0,1656 | 8000 Op voorraad |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| € 0,1124 - € 0,2338 | 6800 Op voorraad |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| € 0,2029 - € 0,4453 | 24150 Op voorraad |
1.000 in
|
Geel
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1058 - € 0,2361 | Vraag de levertijd aan hier |
7/8
|
Geel
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0645 - € 0,1313 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| € 0,2059 - € 0,4004 | 1600 Op voorraad |
Without Lugs
|
Rood
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| € 0,6849 - € 1,4897 | 2240 Op voorraad |
1-7/8
|
Geel
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0955 - € 0,2085 | 600 Op voorraad |
3/4
|
Geel
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan