Menu Search

Snap-fit plug UNF 1" UNF Geel LDPE

Gele drukpluggen gemaakt van LDPE. Deze pluggen, ook wel stops genoemd, kunnen gemakkelijk in gefabriceerde gaten worden geduwd, voor beschermende of esthetische doeleinden. Deze pluggen hebben een platte kop.
Essentra artikelnummer:

10158708

Oud artikelnummer:

I-1

20650 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
350 - 3499 € 0,4453
3500 + € 0,2029
Standaard verpakking: 3500

Bestel in veelvoud van 350

Totale prijs:

€ 155,86

350 x € 0,4453

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 23.4 mm
h 7.4 mm
Draadmaat 1.000 in
Schroefdraadstandaard UNF-schroefdraad
Kleur Geel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3926909790
Materiaal LDPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op