Menu Search

Beschermplug 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rood

Red push in plug is made from LDPE. This plug, sometimes referred to as a bung can be easily pushed into fabricated bores for protective or aesthetic purposes, this Plug comes with a Flat head style.
Essentra artikelnummer:

10085233

Oud artikelnummer:

12522

13500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1816
5000 + € 0,0942
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 90,80

500 x € 0,1816

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 23.8 mm
d 19.2 mm
h 7.0 mm
Draadmaat Without Lugs
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op