Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.
Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.
Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Rood, Geel, Blauw Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | d | h | D | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0817 - € 0,5318 | Vraag de levertijd aan hier |
7/16 in
|
Geel
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1058 - € 0,2361 | Vraag de levertijd aan hier |
7/8
|
Geel
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0578 - € 0,0899 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
|
Rood
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0223 - € 0,0347 | 20000 Op voorraad |
1/4 in; 1/2 in
|
Rood
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0248 - € 0,0386 | 15000 Op voorraad |
3/8 in; M16
|
Rood
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0381 - € 0,0593 | 5000 Op voorraad |
5/8 in; 7/8 in
|
Rood
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0681 - € 0,1059 | 1800 Op voorraad |
M30; 1;3/6 in
|
Rood
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metrische schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0459 - € 0,0714 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
Rood
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metrische schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0388 - € 0,0604 | 90 Op voorraad |
M18
|
Rood
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0201 - € 0,0314 | 15000 Op voorraad |
1/8 in; M10
|
Rood
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0437 - € 0,0681 | 2000 Op voorraad |
3/4 in
|
Rood
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0833 - € 0,1296 | 2000 Op voorraad |
1;1/2 in
|
Rood
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0524 - € 0,0816 | Vraag de levertijd aan hier |
M26; 1;1/16 in
|
Rood
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
UNF-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0388 - € 0,0604 | Vraag de levertijd aan hier |
11/16 in
|
Rood
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0368 - € 0,0573 | 4500 Op voorraad |
M14; 9/16 in
|
Rood
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metrische schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,1082 - € 0,1683 | 100 Op voorraad |
2 in
|
Rood
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0309 - € 0,0481 | Vraag de levertijd aan hier |
7/16 in
|
Rood
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0381 - € 0,0593 | 20000 Op voorraad |
1/2 inM20
|
Rood
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0795 - € 0,1237 | 99 Op voorraad |
1;1/4 in
|
Rood
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4