Menu Search

Snap-fit plug NPT;UNF 5/8" Gas Rood LDPE - PIR

Deze rode PE-LD snap-fit plug is snel en eenvoudig te installeren, met een enkele draai die zorgt voor een strakke pasvorm zodra deze op zijn plaats is gedrukt. De enkele rib past stevig in een schroefdraad. Een centrale lip aan de bovenkant zorgt voor een stevige grip voor het aandraaien en verwijderen, wat geschikt is voor NPT;UNF-schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20573348

Oud artikelnummer:

20573348

5000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0593
5000 - 24999 € 0,0423
25000 + € 0,0381
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 29,65

500 x € 0,0593

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 27.5 mm
h 9.8 mm
Draadmaat 5/8 in; 7/8 in
Schroefdraadstandaard Gas-schroefdraad
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 4
Goederencode 39235
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op