Menu Search

Snap-fit plug NPT;metrisch 3/8" Gas Rood LDPE - PIR

Deze rode PE-LD snap-fit plug is snel en eenvoudig te installeren, met een enkele draai die zorgt voor een strakke pasvorm zodra deze op zijn plaats is gedrukt. De enkele rib past stevig in een schroefdraad. Een centrale lip aan de bovenkant zorgt voor een stevige grip voor het aandraaien en verwijderen, wat geschikt is voor NPT;metrische schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20573324

Oud artikelnummer:

20573324

15000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0386
5000 - 24999 € 0,0275
25000 + € 0,0248
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 19,30

500 x € 0,0386

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 21.7 mm
h 8.0 mm
Draadmaat 3/8 in; M16
Schroefdraadstandaard Gas-schroefdraad
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 4
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op