Menu Search

Snap-fit pluggen

Op voorraad

Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.

Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.

Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.

  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen waarin op zijn plaats vastgeduwd, een enkele draai zorgt voor een stevige en strakke bevestiging.
  • Met een centraal lipje aan de bovenkant om een sterke grip te bieden bij het vastzetten of verwijderen.
  • Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Rood, Geel, Blauw Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
59 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Kleur d h D Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1082 - € 0,1683 100 Op voorraad
2 in
Rood
11.0 mm
67.8 mm
Gas-schroefdraad
4
€ 0,0578 - € 0,0899 Vraag de levertijd aan hier
1 in
Rood
12.8 mm
37.5 mm
Gas-schroefdraad
4
€ 0,0381 - € 0,0593 20000 Op voorraad
1/2 inM20
Rood
9.4 mm
26.0 mm
Gas-schroefdraad
4
€ 0,0381 - € 0,0593 5000 Op voorraad
5/8 in; 7/8 in
Rood
9.8 mm
27.5 mm
Gas-schroefdraad
4
€ 0,0795 - € 0,1237 99 Op voorraad
1;1/4 in
Rood
12.7 mm
55.0 mm
Gas-schroefdraad
4
€ 0,0388 - € 0,0604 90 Op voorraad
M18
Rood
7.1 mm
24.0 mm
Metrische schroefdraad
4
€ 0,0368 - € 0,0573 4500 Op voorraad
M14; 9/16 in
Rood
5.0 mm
18.8 mm
Metrische schroefdraad
4
€ 0,0833 - € 0,1296 2000 Op voorraad
1;1/2 in
Rood
10.2 mm
49.5 mm
Gas-schroefdraad
4
€ 0,0524 - € 0,0816 Vraag de levertijd aan hier
M26; 1;1/16 in
Rood
11.0 mm
31.6 mm
UNF-schroefdraad
4
€ 0,0694 - € 0,139 Vraag de levertijd aan hier
5/8 in x 18 UNF/JIC
Blauw
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
€ 0,0942 - € 0,1816 13500 Op voorraad
Without Lugs
Rood
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
€ 0,0918 - € 0,1995 Vraag de levertijd aan hier
11/16
Geel
15.5 mm
7.4 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,1281 - € 0,2784 13500 Op voorraad
9/16
Geel
12.6 mm
7.4 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,2029 - € 0,3427 6900 Op voorraad
1-1/16-12
Geel
24.7 mm
7.4 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,1304 - € 0,6343 80000 Op voorraad
5/16 in
Geel
6.7 mm
6.0 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,331 - € 0,74 1800 Op voorraad
1-5/16
Geel
30.9 mm
8.6 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,273 - € 0,5959 1400 Op voorraad
1-1/4
Geel
29.5 mm
8.6 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,0807 - € 0,113 41000 Op voorraad
1/2
Geel
11.1 mm
6.9 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,0826 - € 0,1656 8000 Op voorraad
3/4 in x 16 UNF/JIC
Blauw
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
€ 0,0645 - € 0,1351 1000 Op voorraad
7/16 in x 20 UNF/JIC
Blauw
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
  • van 3
Snap-fit plug NPT 2" Gas Rood LDPE - PIR

20573393

Prijsbereik
€ 0,1683 - € 0,1082

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Draadmaat
    2 in
  • Schroefdraadstandaard
    Gas-schroefdraad
  • Kleur
    Rood
Snap-fit plug NPT 1" Gas Rood LDPE - PIR

20573362

Prijsbereik
€ 0,0899 - € 0,0578

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Draadmaat
    1 in
  • Schroefdraadstandaard
    Gas-schroefdraad
  • Kleur
    Rood
Snap-fit plug NPT;metrisch 1/2" Gas Rood LDPE - PIR

20573331

Prijsbereik
€ 0,0593 - € 0,0381

Voorraadniveaus
20000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Draadmaat
    1/2 inM20
  • Schroefdraadstandaard
    Gas-schroefdraad
  • Kleur
    Rood
Snap-fit plug NPT;UNF 5/8" Gas Rood LDPE - PIR

20573348

Prijsbereik
€ 0,0593 - € 0,0381

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Draadmaat
    5/8 in; 7/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    Gas-schroefdraad
  • Kleur
    Rood
Snap-fit plug NPT 1,1/2" Gas Rood LDPE - PIR

20573379

Prijsbereik
€ 0,1237 - € 0,0795

Voorraadniveaus
99 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Draadmaat
    1;1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    Gas-schroefdraad
  • Kleur
    Rood
Snap-fit plug Metrisch;UNF M18 Rood LDPE - PIR

20573447

Prijsbereik
€ 0,0604 - € 0,0388

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Draadmaat
    M18
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Kleur
    Rood
Snap-fit plug Metrisch;UNF M14 Rood LDPE - PIR

20573430

Prijsbereik
€ 0,0573 - € 0,0368

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Draadmaat
    M14; 9/16 in
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Kleur
    Rood
Snap-fit plug NPT 1,1/4" Gas Rood LDPE - PIR

20573386

Prijsbereik
€ 0,1296 - € 0,0833

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Draadmaat
    1;1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    Gas-schroefdraad
  • Kleur
    Rood
Snap-fit plug Metrisch;UNF 1 1/16" UNF Rood LDPE - PIR

20573423

Prijsbereik
€ 0,0816 - € 0,0524

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Draadmaat
    M26; 1;1/16 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Snap-fit plug 14.3 mm (DIA) (H) Blauw

10085172

Prijsbereik
€ 0,139 - € 0,0694

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Draadmaat
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Kleur
    Blauw
Beschermplug 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rood

10085233

Prijsbereik
€ 0,1816 - € 0,0942

Voorraadniveaus
13500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    Without Lugs
  • Kleur
    Rood
Snap-fit plug UNF 11/16" UNF Geel LDPE

10158791

Prijsbereik
€ 0,1995 - € 0,0918

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Draadmaat
    11/16
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Kleur
    Geel
Snap-fit plug UNF 9/16" UNF Geel LDPE

10158876

Prijsbereik
€ 0,2784 - € 0,1281

Voorraadniveaus
13500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Draadmaat
    9/16
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Kleur
    Geel
Snap-fit plug UNF 1-1/16-12" UNF Geel LDPE

10158715

Prijsbereik
€ 0,3427 - € 0,2029

Voorraadniveaus
6900 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Kleur
    Geel
Snap-fit plug UNF 5/16" UNF Geel LDPE

10158838

Prijsbereik
€ 0,6343 - € 0,1304

Voorraadniveaus
80000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Draadmaat
    5/16 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Kleur
    Geel
Snap-fit plug UNF 1-5/16" UNF Geel LDPE

10158746

Prijsbereik
€ 0,74 - € 0,331

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Draadmaat
    1-5/16
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Kleur
    Geel
Snap-fit plug UNF 1-1/4" UNF Geel LDPE

10158722

Prijsbereik
€ 0,5959 - € 0,273

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Draadmaat
    1-1/4
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Kleur
    Geel
Snap-fit plug UNF 1/2" UNF Geel LDPE

10158777

Prijsbereik
€ 0,113 - € 0,0807

Voorraadniveaus
41000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Draadmaat
    1/2
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Kleur
    Geel
Snap-fit plug UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Blauw LDPE - PIR

10085189

Prijsbereik
€ 0,1656 - € 0,0826

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Draadmaat
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Kleur
    Blauw
Snap-fit plug UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Blauw LDPE - PIR

10085141

Prijsbereik
€ 0,1351 - € 0,0645

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Kleur
    Blauw