Menu Search

Snap-fit afstandhouder

Op voorraad

Deze snap-fit afstandhouders zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid.

Serie: SR6431

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
56 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Vergrendelkophoogte Gatdiameter Plaatdikte Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,0898 - € 0,1197 7960 Op voorraad
€ 0,2379 - € 0,4408 12338 Op voorraad
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
€ 0,2105 - € 0,392 1500 Op voorraad
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
€ 0,2166 - € 0,3996 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
€ 0,2303 - € 0,4256 3584 Op voorraad
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
€ 0,2349 - € 0,4332 1921 Op voorraad
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
€ 0,2151 - € 0,3966 8200 Op voorraad
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
€ 0,2349 - € 0,4332 5684 Op voorraad
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
€ 0,2105 - € 0,392 17300 Op voorraad
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
€ 0,2151 - € 0,3966 11978 Op voorraad
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
€ 0,2242 - € 0,4164 3016 Op voorraad
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
€ 0,0735 - € 0,088 10996 Op voorraad
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
€ 0,0846 - € 0,1006 5376 Op voorraad
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
€ 0,2242 - € 0,4164 5219 Op voorraad
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
€ 0,244 - € 0,4515 2183 Op voorraad
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
€ 0,1058 - € 0,1263 9799 Op voorraad
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
€ 0,1598 - € 0,1776 5000 Op voorraad
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
€ 0,1269 - € 0,1514 16595 Op voorraad
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
€ 0,0624 - € 0,0735 2626 Op voorraad
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
€ 0,2109 - € 0,2343 95991 Op voorraad
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
  • van 3
Expansieklinknagel 0.8 mm 3.2 mm PA Zwart

10406984

Prijsbereik
€ 0,1197 - € 0,0898

Voorraadniveaus
7960 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Goederencode
    3926909790
Steun met snapvergrendeling 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184509

Prijsbereik
€ 0,4408 - € 0,2379

Voorraadniveaus
12338 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    3.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184547

Prijsbereik
€ 0,392 - € 0,2105

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184585

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,2166

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.1 mm
Steun met snapvergrendeling 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184622

Prijsbereik
€ 0,4256 - € 0,2303

Voorraadniveaus
3584 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184660

Prijsbereik
€ 0,4332 - € 0,2349

Voorraadniveaus
1921 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    1.8 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184707

Prijsbereik
€ 0,3966 - € 0,2151

Voorraadniveaus
8200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.5 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    5.0 mm
Steun met snapvergrendeling 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184646

Prijsbereik
€ 0,4332 - € 0,2349

Voorraadniveaus
5684 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.1 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184684

Prijsbereik
€ 0,392 - € 0,2105

Voorraadniveaus
17300 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.1 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.5 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.5 mm
Steun met snapvergrendeling 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184721

Prijsbereik
€ 0,3966 - € 0,2151

Voorraadniveaus
11978 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.5 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    5.0 mm
Steun met snapvergrendeling 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184769

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,2242

Voorraadniveaus
3016 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.5 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    5.0 mm
Steun met snapvergrendeling 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381519

Prijsbereik
€ 0,088 - € 0,0735

Voorraadniveaus
10996 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.7 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.2 mm
Steun met snapvergrendeling 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381526

Prijsbereik
€ 0,1006 - € 0,0846

Voorraadniveaus
5376 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    3.0 mm
Steun met snapvergrendeling 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184745

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,2242

Voorraadniveaus
5219 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    1.9 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.5 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.5 mm
Steun met snapvergrendeling 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184783

Prijsbereik
€ 0,4515 - € 0,244

Voorraadniveaus
2183 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    1.5 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.5 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.5 mm
Steun met snapvergrendeling 5.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381533

Prijsbereik
€ 0,1263 - € 0,1058

Voorraadniveaus
9799 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022627

Prijsbereik
€ 0,1776 - € 0,1598

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.5 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.4 mm
Steun met snapvergrendeling 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381540

Prijsbereik
€ 0,1514 - € 0,1269

Voorraadniveaus
16595 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.7 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381496

Prijsbereik
€ 0,0735 - € 0,0624

Voorraadniveaus
2626 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.7 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022504

Prijsbereik
€ 0,2343 - € 0,2109

Voorraadniveaus
95991 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.5 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.4 mm