Menu Search

Steun met snapvergrendeling 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

Deze indrukbare afstandhouder met platte bovenkant biedt ondersteuning voor grotere printplaten die gewichtsondersteuning nodig hebben, zonder de printplaat vast te zetten. Dit maakt het eenvoudiger om de printplaten te installeren en sneller om ze te verwijderen in geval van reparatie. Dit artikel wordt vervaardigd met UL94-V2-geclassificeerd materiaal.
Essentra artikelnummer:

10381540

Oud artikelnummer:

468715

16595 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 14999 € 0,1514
15000 + € 0,1269
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 15,14

100 x € 0,1514

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Gatdiameter 2.7 mm
Vergrendelkophoogte 2.0 mm
Bevestigingstype Locking Teardrop Fix
Flensdiameter 4.8 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Lengte afstandhouder 6.6 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard REACH
Standaard UL
Standaard RoHS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op