Menu Search

Steun met snapvergrendeling 5.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

Deze indrukbare afstandhouder met platte bovenkant biedt ondersteuning voor grotere printplaten die gewichtsondersteuning nodig hebben, zonder de printplaat vast te zetten. Dit maakt het eenvoudiger om de printplaten te installeren en sneller om ze te verwijderen in geval van reparatie. Dit artikel wordt vervaardigd met UL94-V2-geclassificeerd materiaal.
Essentra artikelnummer:

10381533

Oud artikelnummer:

468714

9799 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 14999 € 0,1263
15000 + € 0,1058
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 12,63

100 x € 0,1263

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Gatdiameter 2.0 mm
Vergrendelkophoogte 2.0 mm
Bevestigingstype Locking Teardrop Fix
Flensdiameter 4.8 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Lengte afstandhouder 5.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard REACH
Standaard RoHS
Standaard UL
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op