Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0346 - € 0,0346 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0908 - € 0,098 | 22954 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0469 - € 0,0568 | 6059 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,4637 - € 0,4753 | 3296 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,3366 - € 0,3366 | 24213 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1358 - € 0,1762 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0638 - € 0,0772 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0681 - € 0,0841 | 33247 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,4134 - € 0,5103 | 7979 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,042 - € 0,0518 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0814 - € 0,0814 | 24 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,0494 | 4372 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0405 - € 0,05 | 2984 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0272 - € 0,0335 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.037 in
0.9 mm
|
||
| 2297 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| € 2,3698 - € 2,3698 | 1750 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,0601 | 15032 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0242 - € 0,0269 | 362588 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,3155 - € 0,3332 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1023 - € 0,1023 | 6800 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm