Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,042 - € 0,0518 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,4134 - € 0,5103 | 7979 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,2784 - € 0,2883 | 112489 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0539 - € 0,0666 | 1086 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0894 - € 0,1104 | 1120 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0514 - € 0,0684 | 14820 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| € 0,4161 - € 0,4161 | 3414 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0445 - € 0,0465 | 38852 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0428 - € 0,0477 | 6000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0636 - € 0,0686 | 3510 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,3915 - € 0,4176 | 2323 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0733 - € 0,0814 | 3658 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0581 - € 0,0647 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0712 - € 0,0769 | 12193 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1698 - € 0,1807 | 15502 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0259 - € 0,0287 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0617 - € 0,0666 | 10361 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0447 - € 0,0466 | 3679 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0315 - € 0,0328 | 52000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0228 - € 0,0281 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan