Menu Search

Sluitring 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte ring van naturel polyamide (PA 66) die wordt gebruikt voor het isoleren van bevestigingsmiddelen tegen elektriciteit en vocht. PA 66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, en wordt gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10414620

Oud artikelnummer:

1344049

6000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0477
10000 - 19999 € 0,0451
20000 + € 0,0428
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 47,70

1000 x € 0,0477

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 5.5 mm
Buitendiameter 12.8 mm
Dikte 0.8 mm
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Product 1344049 vervangt:

Naturel PA Sluitring - Binnendiameter 5.5 mm | 0.217 in; 12.8 mm | 0.504 in; Dikte 0.8 mm | 0.031 in; Compatibele schroefmaten M5;
Essentra artikelnummer: 10232194
Oud artikelnummer: 1008110000VR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op