Menu Search

Sluitring 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

Deze standaard sluitring wordt gemaakt van naturel nylon dat een goed evenwicht van mechanische sterkte met goede temperatuur-, chemische- en schuringsweerstand voor gebruik in een breed scala van industriële toepassingen aanbiedt.
Essentra artikelnummer:

10340516

Oud artikelnummer:

1342919

112489 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2883
10000 + € 0,2784
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 288,30

1000 x € 0,2883

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 7.7 mm
Buitendiameter 12.0 mm
Dikte 2.0 mm
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Product 1342919 vervangt:

Sluitring 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm PA
Essentra artikelnummer: 10639566
Oud artikelnummer: 1007300000VR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op