Menu Search

N/A 0.504 in (ID) 1.969 in (OD)

Deze standaard platte ring is vervaardigd van naturel nylon met een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, en is geschikt voor gebruik in uiteenlopende industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10357217

Oud artikelnummer:

17W19061

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 0,6468
1250 - 4999 € 0,5822
5000 + € 0,5239
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 161,70

250 x € 0,6468

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 12.8 mm
Buitendiameter 50 mm
Dikte 3.2 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op