Menu Search

N/A 0.187 in (ID) 0.750 in (OD)

Deze standaard platte ring is vervaardigd van naturel nylon met een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, en is geschikt voor gebruik in uiteenlopende industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10356760

Oud artikelnummer:

17W07501

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0865
2500 - 9999 € 0,0779
10000 + € 0,0701
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 43,25

500 x € 0,0865

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 4.7 mm
Buitendiameter 19.1 mm
Dikte 4 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op