Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.
Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | h | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1504 - € 0,2339 | 80 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| € 0,101 - € 0,1572 | 9000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20 in
|
0.492 in
12.5 mm
|
Geel
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| € 0,1805 - € 0,2808 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| € 0,1207 - € 0,1877 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,0997 - € 0,1551 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 2;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1367 - € 0,2127 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| € 0,2166 - € 0,337 | 40 Op voorraad |
2.677 in
68.0 mm
|
#2-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| € 0,1094 - € 0,1702 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1026 - € 0,1597 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1149 - € 0,1788 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,0891 - € 0,1387 | Vraag de levertijd aan hier |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 2;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
2