Menu Search

Slottex-plug 22.0 mm Metrische schroefdraad M16 x 1.5 Geel HDPE

Gele Slottex-plug heeft een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens die zorgt voor een positieve afdichting. De kop is ontworpen om geen vloeistof te vangen. Het kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd met een schroevendraaier, moersleutel, dop of inbussleutel. Het is gemaakt van PE-LD materiaal en wordt gebruikt voor BSP en metrische schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20597986

Oud artikelnummer:

20597986

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,1702
3000 - 14999 € 0,1216
15000 + € 0,1094
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 51,06

300 x € 0,1702

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW 13.0 mm
D 22.0 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) M16 x 1;6
Schroefdraadstandaard Metrisch
Kleur Geel
Materiaal HDPE
Type 2
Koptype Slottex Head
Afdichten N
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op