Menu Search

Slottex-pluggen

Op voorraad

Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.

Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.

  • Ontworpen met een dubbele afdichtingsring voor een stevige en betrouwbare afdichting.
  • Beschermt tegen vuil en vocht.
  • Eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
91 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Thread Sizes (All) h Kleur Materiaal Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,4348 - € 0,9643 4250 Op voorraad
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Geel
Nylon 6
UNF
€ 0,241 - € 0,4196 49200 Op voorraad
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,1906 - € 0,3556 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Geel
HDPE
Metrische schroefdraad
5
€ 0,5065 - € 0,9931 8500 Op voorraad
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Geel
Nylon 6
BSP
€ 0,3951 - € 0,4149 3099 Op voorraad
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,6361 - € 0,6682 2748 Op voorraad
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,1069 - € 0,1284 10326 Op voorraad
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,9138 - € 1,0175 1244 Op voorraad
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,5538 - € 0,6163 895 Op voorraad
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,1708 - € 0,362 2250 Op voorraad
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,3523 - € 0,7849 6300 Op voorraad
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,1304 - € 0,2748 30300 Op voorraad
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Geel
Nylon 6
UNF
€ 1,2647 - € 1,4035 9654 Op voorraad
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Geel
Nylon 6
€ 0,0938 - € 0,1459 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
M10 x 1.0
9.0 mm
Geel
HDPE
Metrisch
2
€ 0,1026 - € 0,1597 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1;6
10.0 mm
Geel
HDPE
Metrisch
2
€ 0,1302 - € 0,2025 3000 Op voorraad
32.0 mm
3/4-15 in
13.5 mm
Geel
HDPE
BSP
2
€ 0,1042 - € 0,1622 10000 Op voorraad
19.0 mm
M14 x 1;6
12.0 mm
Geel
HDPE
Metrisch
2
€ 0,101 - € 0,1572 9000 Op voorraad
19.0 mm
1/4-20 in
12.5 mm
Geel
HDPE
BSP
2
€ 0,1504 - € 0,2339 80 Op voorraad
50.0 mm
1-1/4-12 in
15.0 mm
Geel
HDPE
BSP
2
€ 0,096 - € 0,1494 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
1/8-29 in
10.0 mm
Geel
HDPE
BSP
2
  • van 5
Slottex-plug 54.0 mm UNF-schroefdraad Geel Nylon 6

10262191

Prijsbereik
€ 0,9643 - € 0,4348

Voorraadniveaus
4250 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 26.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10253830

Prijsbereik
€ 0,4196 - € 0,241

Voorraadniveaus
49200 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 19.0 mm Metrische schroefdraad M14 x 1 Geel HDPE

10122150

Prijsbereik
€ 0,3556 - € 0,1906

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Slottex-plug 50.0 mm BSP-schroefdraad Geel Nylon 6

10253847

Prijsbereik
€ 0,9931 - € 0,5065

Voorraadniveaus
8500 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Slottex-plug 34.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262313

Prijsbereik
€ 0,4149 - € 0,3951

Voorraadniveaus
3099 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 48.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262351

Prijsbereik
€ 0,6682 - € 0,6361

Voorraadniveaus
2748 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 14.5 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262276

Prijsbereik
€ 0,1284 - € 0,1069

Voorraadniveaus
10326 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 55.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262436

Prijsbereik
€ 1,0175 - € 0,9138

Voorraadniveaus
1244 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 40.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262399

Prijsbereik
€ 0,6163 - € 0,5538

Voorraadniveaus
895 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 17.3 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148877

Prijsbereik
€ 0,362 - € 0,1708

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug Blauw UNF-schroefdraad

10148914

Prijsbereik
€ 0,7849 - € 0,3523

Voorraadniveaus
6300 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 20.5 mm UNF-schroefdraad Geel Nylon 6

10262115

Prijsbereik
€ 0,2748 - € 0,1304

Voorraadniveaus
30300 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 68.0 mm Geel Nylon 6

10262474

Prijsbereik
€ 1,4035 - € 1,2647

Voorraadniveaus
9654 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Kleur
    Geel
Slottex-plug 14.0 mm Metrische schroefdraad M10 x 1 Geel HDPE

20597931

Prijsbereik
€ 0,1459 - € 0,0938

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1.0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 17.0 mm Metrische schroefdraad M12 x 1.5 Geel HDPE

20597962

Prijsbereik
€ 0,1597 - € 0,1026

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;6
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 32.0 mm BSP-schroefdraad 3/4" x 14 Geel HDPE

20597870

Prijsbereik
€ 0,2025 - € 0,1302

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    19.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-15 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Slottex-plug 19.0 mm Metrische schroefdraad M14 x 1.5 Geel HDPE

20597979

Prijsbereik
€ 0,1622 - € 0,1042

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;6
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 19.0 mm BSP-schroefdraad 1/4" x 19 Geel HDPE

20597849

Prijsbereik
€ 0,1572 - € 0,101

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Slottex-plug 50.0 mm BSP-schroefdraad 1.1/4" x 11 Geel HDPE

20597894

Prijsbereik
€ 0,2339 - € 0,1504

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    24.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Slottex-plug 16.0 mm BSP-schroefdraad 1/8" x 28 Geel HDPE

20597832

Prijsbereik
€ 0,1494 - € 0,096

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-29 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP