Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.
Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | h | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,241 - € 0,54 | 340 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,1708 - € 0,3997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,1662 - € 0,2207 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1708 - € 0,5141 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,1601 - € 0,3737 | 110 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,2059 - € 0,4561 | 500 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,3356 - € 0,4517 | 4500 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1642 - € 0,3448 | 10500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| € 0,5023 - € 1,0549 | 800 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
1 1/4 I - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| € 0,1642 - € 0,3448 | 34500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,3588 - € 0,7535 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| € 0,1879 - € 0,3947 | 15000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,2044 - € 0,4775 | 15077 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,1387 - € 0,2913 | 12000 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| € 0,2631 - € 0,5525 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
BSP
|
1
|
||
| € 0,1891 - € 0,5675 | 10696 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,2227 - € 0,5004 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,1632 - € 0,2185 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,4049 - € 0,8504 | 9300 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,3753 - € 1,1304 | 1917 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
BSP-schroefdraad
|
3