Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3996 - € 0,3996 | 28 Op voorraad |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,091 - € 0,091 | 19000 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Rood
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,109 - € 0,109 | 3500 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1846 - € 0,1846 | 178 Op voorraad |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Rood
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 9400 Op voorraad |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| € 0,086 - € 0,1058 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,3585 - € 0,3585 | Vraag de levertijd aan hier |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1998 - € 0,1998 | Vraag de levertijd aan hier |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rood
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisch
|
||
| 200 Op voorraad |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rood
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| € 0,1191 - € 0,1191 | 9000 Op voorraad |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Rood
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1423 - € 0,1423 | 6752 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Rood
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1026 - € 0,1026 | 371 Op voorraad |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Rood
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,134 - € 0,134 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2334 - € 0,2334 | 22114 Op voorraad |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Rood
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,086 - € 0,086 | 33500 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rood
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1846 - € 0,1846 | 12500 Op voorraad |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Rood
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,2898 - € 0,2898 | 1097 Op voorraad |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Rood
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,0909 - € 0,1909 | 8800 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Rood
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1191 - € 0,1191 | 42000 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm