Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,091 - € 0,091 25000 Op voorraad
13.3 mm
7/16-20 in
Rood
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
€ 0,086 - € 0,086 33500 Op voorraad
11.0 mm
3/8-24 in
Rood
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
139 Op voorraad
38.9 mm
1-7/16-12 in
Rood
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
€ 0,1846 - € 0,1846 178 Op voorraad
25.3 mm
7/8-18 in
Rood
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
€ 0,1846 - € 0,1846 15500 Op voorraad
24.9 mm
7/8-14 in
Rood
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
€ 0,086 - € 0,1058 Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
1/2-20 in
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
€ 0,134 - € 0,134 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
M14 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
12400 Op voorraad
32.7 mm
1-3/16-12 in
Rood
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
€ 0,1404 - € 0,1404 Vraag de levertijd aan hier
17.9 mm
M16 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
€ 0,2166 - € 0,2166 762 Op voorraad
27.6 mm
#1-14 in
Rood
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
€ 0,1109 - € 0,1109 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
M10 x 1
Rood
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
€ 0,3996 - € 0,3996 28 Op voorraad
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rood
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
€ 0,1191 - € 0,1191 Vraag de levertijd aan hier
18.2 mm
5/8-18 in
Rood
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
€ 0,109 - € 0,109 Vraag de levertijd aan hier
16.5 mm
9/16-18 in
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
€ 0,2334 - € 0,2334 36514 Op voorraad
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rood
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
€ 0,1423 - € 0,1423 7002 Op voorraad
23.0 mm
13/16-16 in
Rood
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
€ 0,1026 - € 0,1026 371 Op voorraad
9.9 mm
M8 x 1
Rood
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
€ 0,2898 - € 0,2898 1097 Op voorraad
37.4 mm
1-3/8-12 in
Rood
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
Vraag de levertijd aan hier
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rood
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
€ 1,0023 - € 1,0023 Vraag de levertijd aan hier
77.9 mm
2-1/2-11 in
Rood
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
  • van 8
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10070550

Prijsbereik
€ 0,091 - € 0,091

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/16-20 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069950

Prijsbereik
€ 0,086 - € 0,086

Voorraadniveaus
33500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    3/8-24 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069073


Voorraadniveaus
139 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-7/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083352

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1846

Voorraadniveaus
178 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/8-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10075081

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1846

Voorraadniveaus
15500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/8-14 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071274

Prijsbereik
€ 0,1058 - € 0,086

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1/2-20 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083505

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M14 x 1.5
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069004


Voorraadniveaus
12400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-3/16-12 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083512

Prijsbereik
€ 0,1404 - € 0,1404

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10086926

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,2166

Voorraadniveaus
762 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    #1-14 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083475

Prijsbereik
€ 0,1109 - € 0,1109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M10 x 1
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10082546

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,3996

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071670

Prijsbereik
€ 0,1191 - € 0,1191

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    5/8-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10073957

Prijsbereik
€ 0,109 - € 0,109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    9/16-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071748

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
36514 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10086919

Prijsbereik
€ 0,1423 - € 0,1423

Voorraadniveaus
7002 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    13/16-16 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083468

Prijsbereik
€ 0,1026 - € 0,1026

Voorraadniveaus
371 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M8 x 1
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085967

Prijsbereik
€ 0,2898 - € 0,2898

Voorraadniveaus
1097 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-3/8-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068946


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10087404

Prijsbereik
€ 1,0023 - € 1,0023

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    2-1/2-11 in