Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,086 - € 0,086 33500 Op voorraad
11.0 mm
3/8-24 in
Rood
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
€ 0,2334 - € 0,2334 34914 Op voorraad
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rood
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
€ 0,3996 - € 0,3996 28 Op voorraad
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rood
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
€ 0,1846 - € 0,1846 12500 Op voorraad
24.9 mm
7/8-14 in
Rood
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
€ 0,2898 - € 0,2898 1097 Op voorraad
37.4 mm
1-3/8-12 in
Rood
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
€ 0,2166 - € 0,2166 762 Op voorraad
27.6 mm
#1-14 in
Rood
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
€ 0,1109 - € 0,1109 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
M10 x 1
Rood
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
€ 0,091 - € 0,091 23000 Op voorraad
13.3 mm
7/16-20 in
Rood
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
€ 0,109 - € 0,109 Vraag de levertijd aan hier
16.5 mm
9/16-18 in
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
200 Op voorraad
38.9 mm
1-7/16-12 in
Rood
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
€ 0,1191 - € 0,1191 Vraag de levertijd aan hier
18.2 mm
5/8-18 in
Rood
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
€ 0,1026 - € 0,1026 371 Op voorraad
9.9 mm
M8 x 1
Rood
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
€ 0,134 - € 0,134 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
M14 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
€ 0,0909 - € 0,1909 8800 Op voorraad
24.5 mm
11/16 in
Rood
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
€ 0,1423 - € 0,1423 7002 Op voorraad
23.0 mm
13/16-16 in
Rood
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
€ 0,1846 - € 0,1846 178 Op voorraad
25.3 mm
7/8-18 in
Rood
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
€ 0,2349 - € 0,2349 41599 Op voorraad
36.0 mm
#1-11 in
Rood
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
€ 0,0894 - € 0,0894 Vraag de levertijd aan hier
14.8 mm
1/4-19 in
Rood
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
€ 1,0023 - € 1,0023 931 Op voorraad
77.9 mm
2-1/2-11 in
Rood
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
€ 0,1357 - € 0,1357 1998 Op voorraad
25.4 mm
5/8-14 in
Rood
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
  • van 8
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069950

Prijsbereik
€ 0,086 - € 0,086

Voorraadniveaus
33500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    3/8-24 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071748

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
34914 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10082546

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,3996

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10075081

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1846

Voorraadniveaus
12500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/8-14 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085967

Prijsbereik
€ 0,2898 - € 0,2898

Voorraadniveaus
1097 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-3/8-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10086926

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,2166

Voorraadniveaus
762 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    #1-14 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083475

Prijsbereik
€ 0,1109 - € 0,1109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M10 x 1
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10070550

Prijsbereik
€ 0,091 - € 0,091

Voorraadniveaus
23000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/16-20 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10073957

Prijsbereik
€ 0,109 - € 0,109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    9/16-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069073


Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-7/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071670

Prijsbereik
€ 0,1191 - € 0,1191

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    5/8-18 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083468

Prijsbereik
€ 0,1026 - € 0,1026

Voorraadniveaus
371 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M8 x 1
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083505

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M14 x 1.5
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10125762

Prijsbereik
€ 0,1909 - € 0,0909

Voorraadniveaus
8800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    11/16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10086919

Prijsbereik
€ 0,1423 - € 0,1423

Voorraadniveaus
7002 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    13/16-16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083352

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1846

Voorraadniveaus
178 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/8-18 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069561

Prijsbereik
€ 0,2349 - € 0,2349

Voorraadniveaus
41599 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    #1-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071441

Prijsbereik
€ 0,0894 - € 0,0894

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    1/4-19 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10087404

Prijsbereik
€ 1,0023 - € 1,0023

Voorraadniveaus
931 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    2-1/2-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10079867

Prijsbereik
€ 0,1357 - € 0,1357

Voorraadniveaus
1998 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    5/8-14 in