Menu Search

Schroefkappen PCR

Op voorraad

Schroefkappen beschermen schroefdraad en fittingen tegen beschadiging tijdens productie, opslag en verzending, zodat ze in goede staat blijven en klaar voor gebruik wanneer nodig. Ze houden verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht uit het gat.

Ze hebben een knurled hoofdontwerp dat ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen met de hand maakt. Draai ze gewoon op een pijp of buis. Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische en pneumatische systemen, auto- en industriële instellingen. Verkrijgbaar in een breed scala aan schroefdraadmaten die voldoen aan de Metrische, BSP/Gas en UNF-normen.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCFPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
40 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat H D Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,0643 - € 0,1001 Vraag de levertijd aan hier
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
€ 0,109 - € 0,1696 Vraag de levertijd aan hier
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
€ 0,0377 - € 0,0587 5000 Op voorraad
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
€ 0,0404 - € 0,0628 Vraag de levertijd aan hier
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
€ 0,049 - € 0,0763 Vraag de levertijd aan hier
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metrisch
€ 0,1691 - € 0,1879 Vraag de levertijd aan hier
2 x 11
21.0
61.9
GAS
€ 0,0523 - € 0,0813 Vraag de levertijd aan hier
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrisch
€ 0,0377 - € 0,0587 Vraag de levertijd aan hier
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metrisch
€ 0,0312 - € 0,0486 Vraag de levertijd aan hier
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
€ 0,0837 - € 0,1302 Vraag de levertijd aan hier
M30 x 2
14.0
34.0
Metrisch
€ 0,109 - € 0,1696 Vraag de levertijd aan hier
1 x 11
19.0
36.0
GAS
€ 0,0331 - € 0,0516 Vraag de levertijd aan hier
M8 x 1
10.0
9.9
Metrisch
€ 0,0312 - € 0,0486 Vraag de levertijd aan hier
M10 x 1
10.0
11.9
Metrisch
€ 0,0368 - € 0,0573 Vraag de levertijd aan hier
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrisch
€ 0,0915 - € 0,1423 Vraag de levertijd aan hier
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrisch
€ 0,1543 - € 0,2401 Vraag de levertijd aan hier
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
€ 0,0251 - € 0,0391 Vraag de levertijd aan hier
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrisch
€ 0,0656 - € 0,1021 Vraag de levertijd aan hier
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrisch
€ 0,0427 - € 0,0665 Vraag de levertijd aan hier
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
€ 0,1073 - € 0,1192 Vraag de levertijd aan hier
M45 x 2
21.8
47.8
Metrisch
  • van 2
Kap met schroefdraad 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751661

Prijsbereik
€ 0,1001 - € 0,0643

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Draadmaat
    3/4" x 16
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751722

Prijsbereik
€ 0,1696 - € 0,109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    22.2 mm
  • Draadmaat
    1.5/16" x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Groen

20751371

Prijsbereik
€ 0,0587 - € 0,0377

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    11.3 mm
  • Draadmaat
    3/8 x 19
  • Schroefdraadstandaard
    BSP;GAS
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Groen

20751647

Prijsbereik
€ 0,0628 - € 0,0404

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    13.7 mm
  • Draadmaat
    7/16" x 24
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad M18 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751517

Prijsbereik
€ 0,0763 - € 0,049

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Draadmaat
    M18 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Groen

20751432

Prijsbereik
€ 0,1879 - € 0,1691

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Draadmaat
    2 x 11
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met schroefdraad M20 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751524

Prijsbereik
€ 0,0813 - € 0,0523

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad M16 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751500

Prijsbereik
€ 0,0587 - € 0,0377

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Groen

20751357

Prijsbereik
€ 0,0486 - € 0,0312

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • Draadmaat
    1/8 x 28
  • Schroefdraadstandaard
    BSP;GAS
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad M30 x 2 LDPE - PCR Groen

20751579

Prijsbereik
€ 0,1302 - € 0,0837

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M30 x 2
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Groen

20751401

Prijsbereik
€ 0,1696 - € 0,109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Draadmaat
    1 x 11
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met schroefdraad M8 x 1 LDPE - PCR Groen

20751449

Prijsbereik
€ 0,0516 - € 0,0331

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 1
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad M10 x 1 LDPE - PCR Groen

20751456

Prijsbereik
€ 0,0486 - € 0,0312

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Draadmaat
    M10 x 1
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M14 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751494

Prijsbereik
€ 0,0573 - € 0,0368

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Draadmaat
    M14 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M24 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751548

Prijsbereik
€ 0,1423 - € 0,0915

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M24 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Groen

20751425

Prijsbereik
€ 0,2401 - € 0,1543

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Draadmaat
    1.1/2 x 11
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met schroefdraad M12 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751487

Prijsbereik
€ 0,0391 - € 0,0251

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
Kap met schroefdraad M22 x 1.5 LDPE - PCR Groen

20751531

Prijsbereik
€ 0,1021 - € 0,0656

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    13.8 mm
  • Draadmaat
    M22 x 1.5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Kap met schroefdraad 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Groen

20751388

Prijsbereik
€ 0,0665 - € 0,0427

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Draadmaat
    1/2 x 14
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met schroefdraad M45 x 2 LDPE - PCR Groen

20751609

Prijsbereik
€ 0,1192 - € 0,1073

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    21.8 mm
  • Draadmaat
    M45 x 2
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR