Menu Search

Kap met schroefdraad 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20751432

Oud artikelnummer:

20751432

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 1999 € 0,1828
2000 + € 0,1645
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 73,12

400 x € 0,1828

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 21.0 mm
D 61.9 mm
Draadmaat 2 x 11
Schroefdraadstandaard GAS
Schroefdraadstandaard BSP
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op