Deze schroefbare glijders zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE), worden met een schroef vastgezet en zijn voorzien van een stalen sluitring. Deze glijvoeten met schroefbevestiging voorkomen dat stoelen en andere producten met buisvormige bevestigingen over gladde oppervlakken glijden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Diameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|
| € 0,5951 - € 1,178 | 4060 Op voorraad |
1.000 in
25.4 mm
|
||
| € 1,0937 - € 2,166 | 1700 Op voorraad |
1.500 in
38.1 mm
|
||
| € 0,4942 - € 0,9786 | 5520 Op voorraad |
0.875 in
22.2 mm
|
||
| € 0,7064 - € 1,3993 | 10420 Op voorraad |
1.188 in
30.2 mm
|
||
| € 1,6324 - € 3,2412 | Vraag de levertijd aan hier |
2.000 in
50.8 mm
|
||
| € 0,4541 - € 0,9007 | 1620 Op voorraad |
|
||
| € 0,3458 - € 0,8601 | 77520 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan