Menu Search

Glijvoet met schroefbevestiging 2.000 in 5.5 mm PTFE;Staal Naturel

PTFE glijvoet met schroefbevestiging en een stalen sluitring. Schroefgat met diameter van 4,5 mm.
Essentra artikelnummer:

10292006

Oud artikelnummer:

499487

2200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 3,3319
200 + € 1,6781
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 66,64

20 x € 3,3319

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter 50.8 mm
Schroefgatdiameter 4.5 mm
Vorm Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polytetrafluoroethyleen;Staal
Goederencode 7326909890
Kopvorm Rond
Insteekhoogte 5.5 mm
Bevestigingsstijl Schroef

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op