Menu Search

Glijvoet met schroefbevestiging 1.188 in 5.5 mm PTFE;Staal Naturel

PTFE glijvoet met schroefbevestiging en een stalen sluitring. Schroefgat met diameter van 4,5 mm.
Essentra artikelnummer:

10291986

Oud artikelnummer:

499485

7920 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 1,4385
200 + € 0,7261
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 28,77

20 x € 1,4385

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter 30.2 mm
Schroefgatdiameter 9 mm
Vorm Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polytetrafluoroethyleen;Staal
Goederencode 3926909790
Kopvorm Rond
Insteekhoogte 5.5 mm
Bevestigingsstijl Schroef

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op