Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.
Serie: SR2787
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Sleutelwijdte | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0591 - € 0,1243 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1823 - € 0,2026 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,202 - € 0,2245 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0765 - € 0,0765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0744 - € 0,0744 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,147 - € 0,147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1906 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1092 - € 0,1092 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,5775 - € 0,5775 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0678 - € 0,0678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1023 - € 0,2149 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,061 - € 0,061 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,3088 - € 0,3431 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,5919 - € 0,5919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,5919 - € 0,5919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,5919 - € 0,5919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0963 - € 0,0963 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0867 - € 0,0867 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1056 - € 0,1056 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2624 - € 0,2624 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Binnendraad