Menu Search

Steun met snapvergrendeling #6-32 28.6 mm Naturel Nylon 6/6

Deze printplaatsteun met noppen heeft een geribbelde body en een gebruiksklare schroefdraadbodem voor bevestiging met een moer aan een basisplaat of paneel. Met een vergrendelende bajonetneus voor het vastzetten van een printplaat. Vervaardigd uit UL94 V-2 geclassificeerd materiaal
Essentra artikelnummer:

10000977

Oud artikelnummer:

CBS-TM-18-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1854
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 185,40

1000 x € 0,1854

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Binnendraad
Gatdiameter 4.0 mm
Male thread length 7.6 mm
Vergrendelkophoogte A 10.2 mm
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Mannelijke schroefdraadbevestiging
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op