10229446
CBS-TM-24-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,1056 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Type | Binnendraad |
|---|---|
| Gatdiameter | 4.0 mm |
| Gatdiameter | 0.157 in |
| Female thread length | 5.0 mm |
| Female thread length | 5.0 mm |
| Vergrendelkophoogte A | 10.2 mm |
| Vergrendelkophoogte A | 0.402 in |
| Bevestigingstype gat A | Snap Lock |
| Bevestigingstype gat B | Mannelijke schroefdraadbevestiging |
| Plaatdikte A-bereik | 0.062 in |
| Plaatdikte A-bereik | 1.57 mm |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan