Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
357 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Binnendiameter Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,1781 - € 0,2155 3757 Op voorraad
1.5 mm
8 mm
Zwart
Nylon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
€ 0,0288 - € 0,0356 4000 Op voorraad
0.8 mm
3 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.3 mm
4.7 mm
€ 0,1732 - € 0,2888 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
10.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
€ 0,0224 - € 0,0277 Vraag de levertijd aan hier
1.4 mm
3.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.2 mm
10.4 mm
€ 0,1754 - € 0,2166 2702 Op voorraad
2.5 mm
5.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
14.0 mm
25.2 mm
€ 0,0308 - € 0,038 33403 Op voorraad
1.6 mm
3.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
€ 0,0569 - € 0,0703 1420 Op voorraad
2.1 mm
5.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
19.6 mm
€ 0,0232 - € 0,0287 147785 Op voorraad
1.5 mm
4.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.3 mm
12.5 mm
€ 0,0208 - € 0,0257 940 Op voorraad
1.5 mm
4.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
10.0 mm
€ 0,0324 - € 0,04 3247 Op voorraad
2.5 mm
4.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
13.2 mm
19.0 mm
€ 0,0177 - € 0,0219 13736 Op voorraad
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
€ 0,0314 - € 0,0387 960 Op voorraad
2.0 mm
4.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.3 mm
15.0 mm
€ 0,0252 - € 0,0311 1968 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
7.0 mm
€ 0,0366 - € 0,0452 1007 Op voorraad
2.1 mm
4.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
15.8 mm
€ 0,0264 - € 0,0326 3991 Op voorraad
1.6 mm
4.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
10217399 € 0,0229 - € 0,0283 1985 Op voorraad
1.3 mm
11.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.2 mm
22.2 mm
€ 0,0411 - € 0,0508 3 Op voorraad
1.6 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
€ 0,0973 - € 0,1035 21963 Op voorraad
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
€ 0,209 - € 0,209 Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
€ 0,1662 - € 0,1662 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
  • van 18
Schouderring 0.240 in 0.315 in 0.483 in Nylon 6/6

10334478

Prijsbereik
€ 0,2155 - € 0,1781

Voorraadniveaus
3757 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4 mm
  • Buitendiameter flens
    12.3 mm
  • Buitendiameter basis
    8 mm
  • Minimale buitendiameter
    8 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.3 mm
Schouderring 0.089 in 0.119 in 0.187 in Nylon 6/6

10334164

Prijsbereik
€ 0,0356 - € 0,0288

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    0.4 mm
  • Buitendiameter flens
    4.7 mm
  • Buitendiameter basis
    3 mm
  • Minimale buitendiameter
    3 mm
  • Maximale buitendiameter
    4.7 mm
Schouderring 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184080

Prijsbereik
€ 0,2888 - € 0,1732

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    10.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    14.2 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Flenshoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
EBF sluitring #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nylon 6/6

10217429

Prijsbereik
€ 0,0277 - € 0,0224

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.05 mm
  • Minimale buitendiameter
    3.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.4 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Flenshoogte
    1.4 mm
EBF sluitring 14.0 mm 5.5 mm 25.2 mm Nylon 6/6

10217504

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,1754

Voorraadniveaus
2702 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.5 mm
  • Minimale buitendiameter
    5.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    25.2 mm
  • Binnendiameter
    14.0 mm
  • Flenshoogte
    2.5 mm
EBF sluitring M8 8.2 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10217467

Prijsbereik
€ 0,038 - € 0,0308

Voorraadniveaus
33403 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.5 mm
  • Buitendiameter basis
    7.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    3.1 mm
  • Maximale buitendiameter
    16.0 mm
  • Binnendiameter
    8.2 mm
EBF sluitring 10.0 mm 5.3 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10217474

Prijsbereik
€ 0,0703 - € 0,0569

Voorraadniveaus
1420 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.6 mm
  • Minimale buitendiameter
    5.3 mm
  • Maximale buitendiameter
    19.6 mm
  • Binnendiameter
    10.0 mm
  • Flenshoogte
    2.1 mm
EBF sluitring M6 6.3 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10217443

Prijsbereik
€ 0,0287 - € 0,0232

Voorraadniveaus
147785 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.3 mm
  • Buitendiameter basis
    5.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    4.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.5 mm
  • Binnendiameter
    6.3 mm
EBF sluitring M4.8 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10217412

Prijsbereik
€ 0,0257 - € 0,0208

Voorraadniveaus
940 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.7 mm
  • Buitendiameter basis
    4.1 mm
  • Minimale buitendiameter
    4.1 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.0 mm
  • Binnendiameter
    4.8 mm
EBF sluitring 13.2 mm 4.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10217498

Prijsbereik
€ 0,04 - € 0,0324

Voorraadniveaus
3247 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Buitendiameter basis
    12.2 mm
  • Minimale buitendiameter
    4.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    19.0 mm
  • Binnendiameter
    13.2 mm
EBF sluitring M4.2 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217405

Prijsbereik
€ 0,0219 - € 0,0177

Voorraadniveaus
13736 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.8 mm
  • Buitendiameter basis
    3.7 mm
  • Minimale buitendiameter
    3.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    9.0 mm
  • Binnendiameter
    4.2 mm
EBF sluitring 10.3 mm 4.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10217481

Prijsbereik
€ 0,0387 - € 0,0314

Voorraadniveaus
960 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Buitendiameter basis
    9.5 mm
  • Minimale buitendiameter
    4.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    10.3 mm
Sluitring 3.1 mm; 7.0 mm; 1.4 mm Naturel Nylon 6/6

10217382

Prijsbereik
€ 0,0311 - € 0,0252

Voorraadniveaus
1968 Op voorraad
Kenmerken
  • Maximale buitendiameter
    7.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
EBF sluitring 5/16. M8 8.1 mm 15.8 mm Nylon 6/6

10217450

Prijsbereik
€ 0,0452 - € 0,0366

Voorraadniveaus
1007 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.25 mm
  • Minimale buitendiameter
    4.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.8 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Flenshoogte
    2.1 mm
EBF sluitring M6 6.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10217436

Prijsbereik
€ 0,0326 - € 0,0264

Voorraadniveaus
3991 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.2 mm
  • Minimale buitendiameter
    4.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
EBF sluitring #8. M4 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217399

Prijsbereik
€ 0,0283 - € 0,0229

Voorraadniveaus
1985 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    0.75 mm
  • Minimale buitendiameter
    11.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    22.2 mm
  • Binnendiameter
    4.2 mm
  • Flenshoogte
    1.3 mm
Schouderring 0.261 in 0.312 in 0.513 in Nylon 6/6

10334669

Prijsbereik
€ 0,0508 - € 0,0411

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.5 mm
  • Buitendiameter flens
    13 mm
  • Buitendiameter basis
    7.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    13 mm
Schouderring 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016473

Prijsbereik
€ 0,1035 - € 0,0973

Voorraadniveaus
21963 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016503

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,209

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016084

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1662

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.1 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel