Menu Search

EBF sluitring M8 8.2 mm 16.0 mm Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 16.0 mm | 0.63 in and a base height of .
Essentra artikelnummer:

10217467

Oud artikelnummer:

16MLSW080160160

33403 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,037
2500 - 9999 € 0,0333
10000 + € 0,03
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 18,50

500 x € 0,037

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 1.5 mm
Buitendiameter basis 7.0 mm
Binnendiameter 8.2 mm
Flenshoogte 1.6 mm
Compatibele schroefmaten (alle) M8
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op