These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0224 - € 0,0277 | Vraag de levertijd aan hier |
0.055 in
1.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| € 0,1754 - € 0,2166 | 2702 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
| € 0,0308 - € 0,038 | 33403 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,031 - € 0,0383 | 2179 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,0569 - € 0,0703 | 1420 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| € 0,0232 - € 0,0287 | 147785 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 10217399 | € 0,0229 - € 0,0283 | 1985 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| € 0,0252 - € 0,0311 | 1968 Op voorraad |
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,0366 - € 0,0452 | 1007 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,0208 - € 0,0257 | 940 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0324 - € 0,04 | 3247 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0264 - € 0,0326 | 3991 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0177 - € 0,0219 | 13736 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,0314 - € 0,0387 | 960 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0508 | 3 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.261 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| € 0,2532 - € 0,3295 | 956 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 10184097 | € 0,0393 - € 0,0485 | 34801 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
| € 0,367 - € 0,4441 | Vraag de levertijd aan hier |
0.130 in
3.3 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.645 in
16.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| € 0,1781 - € 0,2155 | 3757 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.240 in
6.1 mm
|
0.483 in
12.3 mm
|
||
| € 0,0785 - € 0,0785 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan