10334898
12SWS3609B
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,432 |
| 5000 - 9999 | € 0,3927 |
| 10000 + | € 0,357 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte van de basis | 3 mm |
|---|---|
| Hoogte van de basis | 0.120 in |
| Buitendiameter flens | 25.4 mm |
| Buitendiameter flens | 1.000 in |
| Buitendiameter basis | 18.9 mm |
| Buitendiameter basis | 0.745 in |
| Binnendiameter | 0.645 in |
| Binnendiameter | 16.4 mm |
| Flenshoogte | 3.3 mm |
| Flenshoogte | 0.130 in |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan