Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
357 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Binnendiameter Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,241 - € 0,241 74 Op voorraad
2.0 mm
9.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
€ 0,6575 - € 0,6575 Vraag de levertijd aan hier
2.1 mm
24.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
30.0 mm
€ 0,0845 - € 0,1339 Vraag de levertijd aan hier
2.2 mm
5.1 mm
Zwart
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
€ 0,081 - € 0,1284 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
3.5 mm
Zwart
Nylon 6/6
3.0 mm
5.5 mm
€ 0,1261 - € 0,1769 3500 Op voorraad
8.0 mm
6.9 mm
Zwart
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
€ 0,1353 - € 0,1739 24322 Op voorraad
15.0 mm
7.8 mm
Zwart
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
€ 0,1209 - € 0,1678 19520 Op voorraad
2.0 mm
7.9 mm
Zwart
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
€ 1,5108 - € 1,6144 300 Op voorraad
3.0 mm
98.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
50.0 mm
57.0 mm
€ 0,3783 - € 0,3859 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
5.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
€ 0,1127 - € 0,1571 448 Op voorraad
1.5 mm
10.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.1 mm
18.0 mm
€ 0,18 - € 0,2334 8000 Op voorraad
1.5 mm
12.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
19.0 mm
€ 0,1206 - € 0,1922 12 Op voorraad
0.5 mm
6.5 mm
Zwart
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
€ 0,4942 - € 0,6102 253 Op voorraad
6.0 mm
33.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
24.5 mm
50.0 mm
€ 0,0897 - € 0,0897 12000 Op voorraad
2.0 mm
12.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
€ 0,1208 - € 0,1678 4830 Op voorraad
1.5 mm
10.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.2 mm
18.0 mm
€ 0,2685 - € 0,3722 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
21.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.1 mm
36.0 mm
€ 0,2685 - € 0,3722 3518 Op voorraad
3.0 mm
21.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
18.2 mm
36.0 mm
€ 0,157 - € 0,1644 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
16.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
21.0 mm
€ 0,2251 - € 0,2325 3876 Op voorraad
3.0 mm
17.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.2 mm
32.0 mm
€ 0,1356 - € 0,151 4982 Op voorraad
1.0 mm
4.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
  • van 18
Schouderring 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10137949

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,241

Voorraadniveaus
74 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.0 mm
  • Buitendiameter flens
    12.0 mm
  • Buitendiameter basis
    9.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    9.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
Schouderring 20.0 mm 24.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10138014

Prijsbereik
€ 0,6575 - € 0,6575

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    13.9 mm
  • Buitendiameter flens
    30.0 mm
  • Buitendiameter basis
    24.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    24.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    30.0 mm
Schouderring 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228937

Prijsbereik
€ 0,1339 - € 0,0845

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    5.1 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Flenshoogte
    2.2 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6

10228982

Prijsbereik
€ 0,1284 - € 0,081

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    5.5 mm
  • Binnendiameter
    3.0 mm
  • Flenshoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 5.2 mm 6.9 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229019

Prijsbereik
€ 0,1769 - € 0,1261

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Flenshoogte
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229057

Prijsbereik
€ 0,1739 - € 0,1353

Voorraadniveaus
24322 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    15.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229095

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1209

Voorraadniveaus
19520 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 50.0 mm 98.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6

10072882

Prijsbereik
€ 1,6144 - € 1,5108

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    98.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    57.0 mm
  • Binnendiameter
    50.0 mm
  • Flenshoogte
    3.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring M4 4.4 mm 5.2 mm Naturel Nylon 6/6

10110799

Prijsbereik
€ 0,3859 - € 0,3783

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6.4 mm
  • Buitendiameter flens
    8.7 mm
  • Buitendiameter basis
    5.2 mm
  • Minimale buitendiameter
    5.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.7 mm
Isolatiering 3.1 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117040

Prijsbereik
€ 0,1571 - € 0,1127

Voorraadniveaus
448 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Buitendiameter flens
    18.0 mm
  • Buitendiameter basis
    10.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    10.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    18.0 mm
Isolatiering 10.2 mm 12.9 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10117101

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,18

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Buitendiameter flens
    19.0 mm
  • Buitendiameter basis
    12.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    12.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    19.0 mm
Schouderring 6.2 mm 6.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10133804

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1206

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.0 mm
  • Buitendiameter flens
    12.0 mm
  • Buitendiameter basis
    6.5 mm
  • Minimale buitendiameter
    6.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
Schouderring 24.5 mm 33.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10072899

Prijsbereik
€ 0,6102 - € 0,4942

Voorraadniveaus
253 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    33.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    50.0 mm
  • Binnendiameter
    24.5 mm
  • Flenshoogte
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10120477

Prijsbereik
€ 0,0897 - € 0,0897

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    12.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    16.0 mm
  • Binnendiameter
    8.0 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 4.2 mm 10.9 mm 3.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10117057

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1208

Voorraadniveaus
4830 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Buitendiameter flens
    18.0 mm
  • Buitendiameter basis
    10.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    10.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    18.0 mm
Isolatiering 20.1 mm 21.8 mm 36.0 mm Nylon 6/6

10117125

Prijsbereik
€ 0,3722 - € 0,2685

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.0 mm
  • Buitendiameter flens
    36.0 mm
  • Buitendiameter basis
    21.6 mm
  • Minimale buitendiameter
    21.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    36.0 mm
Isolatiering 18.2 mm 21.8 mm 36.0 mm Nylon 6/6

10117118

Prijsbereik
€ 0,3722 - € 0,2685

Voorraadniveaus
3518 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.0 mm
  • Buitendiameter flens
    36.0 mm
  • Buitendiameter basis
    21.6 mm
  • Minimale buitendiameter
    21.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    36.0 mm
Schouderring 10.0 mm 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10072813

Prijsbereik
€ 0,1644 - € 0,157

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    16.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    21.0 mm
  • Binnendiameter
    10.0 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 16.2 mm 17.8 mm 32.0 mm Nylon 6/6

10072868

Prijsbereik
€ 0,2325 - € 0,2251

Voorraadniveaus
3876 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    17.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    32.0 mm
  • Binnendiameter
    16.2 mm
  • Flenshoogte
    3.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10072905

Prijsbereik
€ 0,151 - € 0,1356

Voorraadniveaus
4982 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    4.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.2 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Kleur
    Naturel