Menu Search

Isolatiering 18.2 mm 21.8 mm 36.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10117118

Oud artikelnummer:

018180100001

3518 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,3722
500 - 999 € 0,3493
1000 + € 0,2685
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 93,05

250 x € 0,3722

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 3.0 mm
Buitendiameter flens 36.0 mm
Buitendiameter basis 21.6 mm
Minimale buitendiameter 21.8 mm
Maximale buitendiameter 36.0 mm
Binnendiameter 18.2 mm
Flenshoogte 3.0 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op