Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
357 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Binnendiameter Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,0315 - € 0,0389 3664 Op voorraad
1.5 mm
6.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
€ 0,1781 - € 0,2155 3757 Op voorraad
1.5 mm
8 mm
Zwart
Nylon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
10184097 € 0,0393 - € 0,0485 34801 Op voorraad
2.5 mm
10.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
€ 0,367 - € 0,4441 Vraag de levertijd aan hier
3.3 mm
18.9 mm
Zwart
Nylon 6/6
16.4 mm
25.4 mm
€ 0,0394 - € 0,0487 1000 Op voorraad
3.2 mm
9.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
15.2 mm
€ 0,0387 - € 0,0478 998 Op voorraad
0.8 mm
3 mm
Naturel
Nylon 6/6
1.9 mm
5 mm
€ 0,0317 - € 0,0391 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
6 mm
€ 0,0549 - € 0,0677 4088 Op voorraad
1.2 mm
4.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
€ 0,0349 - € 0,0431 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
5.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.4 mm
8.8 mm
€ 0,0443 - € 0,0548 748 Op voorraad
1.6 mm
12.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
10 mm
15.9 mm
€ 0,1167 - € 0,1441 12000 Op voorraad
3.2 mm
13.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.3 mm
24.9 mm
€ 0,0259 - € 0,032 14000 Op voorraad
0.8 mm
3.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.4 mm
6.4 mm
€ 0,023 - € 0,0284 396945 Op voorraad
1.6 mm
5.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
8.8 mm
€ 0,0379 - € 0,0469 23000 Op voorraad
1.6 mm
5.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
€ 0,0396 - € 0,0489 1000 Op voorraad
0.8 mm
5.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.7 mm
8 mm
€ 0,0396 - € 0,0489 3198 Op voorraad
1.6 mm
5.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.4 mm
8.6 mm
€ 0,0965 - € 0,1191 581 Op voorraad
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
12.6 mm
€ 0,0349 - € 0,0431 11990 Op voorraad
0.8 mm
4.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.6 mm
6.4 mm
€ 0,0288 - € 0,0356 15000 Op voorraad
2 mm
8 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
€ 0,023 - € 0,0284 3998 Op voorraad
0.8 mm
3.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
5.1 mm
  • van 18
Schouderring 4.1 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10331361

Prijsbereik
€ 0,0389 - € 0,0315

Voorraadniveaus
3664 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.0 mm
  • Buitendiameter flens
    8.4 mm
  • Buitendiameter basis
    6.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    6.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.4 mm
Schouderring 0.240 in 0.315 in 0.483 in Nylon 6/6

10334478

Prijsbereik
€ 0,2155 - € 0,1781

Voorraadniveaus
3757 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4 mm
  • Buitendiameter flens
    12.3 mm
  • Buitendiameter basis
    8 mm
  • Minimale buitendiameter
    8 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.3 mm
Bus met flens 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184097

Prijsbereik
€ 0,0485 - € 0,0393

Voorraadniveaus
34801 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    10.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    14.2 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Flenshoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 0.645 in 0.745 in 1.000 in Nylon 6/6

10334898

Prijsbereik
€ 0,4441 - € 0,367

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3 mm
  • Buitendiameter flens
    25.4 mm
  • Buitendiameter basis
    18.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    18.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    25.4 mm
Schouderring 0.250 in 0.370 in 0.600 in Nylon 6/6

10625026

Prijsbereik
€ 0,0487 - € 0,0394

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.2 mm
  • Buitendiameter flens
    15.2 mm
  • Buitendiameter basis
    9.4 mm
  • Minimale buitendiameter
    9.4 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.2 mm
Schouderring 0.075 in 0.118 in 0.281 in Nylon 6/6 Naturel

10334171

Prijsbereik
€ 0,0478 - € 0,0387

Voorraadniveaus
998 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    7.1 mm
  • Buitendiameter flens
    5 mm
  • Buitendiameter basis
    3 mm
  • Minimale buitendiameter
    3 mm
  • Maximale buitendiameter
    5 mm
Schouderring 0.115 in 0.145 in 0.093 in Nylon 6/6 Naturel

10334232

Prijsbereik
€ 0,0391 - € 0,0317

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.4 mm
  • Buitendiameter flens
    6 mm
  • Buitendiameter basis
    3.7 mm
  • Minimale buitendiameter
    3.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    6 mm
Schouderring 0.160 in 0.194 in 0.125 in Nylon 6/6 Naturel

10334317

Prijsbereik
€ 0,0677 - € 0,0549

Voorraadniveaus
4088 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.2 mm
  • Buitendiameter flens
    7.6 mm
  • Buitendiameter basis
    4.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    4.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.6 mm
Schouderring 0.173 in 0.205 in 0.375 in Nylon 6/6 Naturel

10334331

Prijsbereik
€ 0,0431 - € 0,0349

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.5 mm
  • Buitendiameter flens
    8.8 mm
  • Buitendiameter basis
    5.2 mm
  • Minimale buitendiameter
    5.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.8 mm
Schouderring 0.395 in 0.500 in 0.625 in Nylon 6/6

10334690

Prijsbereik
€ 0,0548 - € 0,0443

Voorraadniveaus
748 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8 mm
  • Buitendiameter flens
    15.9 mm
  • Buitendiameter basis
    12.7 mm
  • Minimale buitendiameter
    12.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.9 mm
Schouderring 0.406 in 0.546 in 0.980 in Nylon 6/6

10334874

Prijsbereik
€ 0,1441 - € 0,1167

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6.4 mm
  • Buitendiameter flens
    24.9 mm
  • Buitendiameter basis
    13.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    13.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    24.9 mm
Schouderring 0.093 in 0.140 in 0.040 in Nylon 6/6 Naturel

10334188

Prijsbereik
€ 0,032 - € 0,0259

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1 mm
  • Buitendiameter flens
    6.4 mm
  • Buitendiameter basis
    3.6 mm
  • Minimale buitendiameter
    3.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.4 mm
Schouderring 0.171 in 0.209 in 0.047 in Nylon 6/6 Naturel

10334348

Prijsbereik
€ 0,0284 - € 0,023

Voorraadniveaus
396945 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.2 mm
  • Buitendiameter flens
    8.8 mm
  • Buitendiameter basis
    5.3 mm
  • Minimale buitendiameter
    5.3 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.8 mm
Schouderring 0.173 in 0.205 in 0.375 in Nylon 6/6 Naturel

10334362

Prijsbereik
€ 0,0469 - € 0,0379

Voorraadniveaus
23000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.5 mm
  • Buitendiameter flens
    8.7 mm
  • Buitendiameter basis
    5.2 mm
  • Minimale buitendiameter
    5.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.7 mm
Schouderring 0.184 in 0.234 in 0.188 in Nylon 6/6 Naturel

10334287

Prijsbereik
€ 0,0489 - € 0,0396

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.8 mm
  • Buitendiameter flens
    8 mm
  • Buitendiameter basis
    5.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    5.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    8 mm
Schouderring 0.175 in 0.220 in 0.094 in Nylon 6/6 Naturel

10334324

Prijsbereik
€ 0,0489 - € 0,0396

Voorraadniveaus
3198 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.4 mm
  • Buitendiameter flens
    8.6 mm
  • Buitendiameter basis
    5.6 mm
  • Minimale buitendiameter
    5.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.6 mm
Schouderring 0.200 in 0.312 in 0.187 in Nylon 6/6 Naturel

10334454

Prijsbereik
€ 0,1191 - € 0,0965

Voorraadniveaus
581 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.7 mm
  • Buitendiameter flens
    12.6 mm
  • Buitendiameter basis
    7.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.6 mm
Schouderring 0.102 in 0.169 in 0.063 in Nylon 6/6 Naturel

10334263

Prijsbereik
€ 0,0431 - € 0,0349

Voorraadniveaus
11990 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.6 mm
  • Buitendiameter flens
    6.4 mm
  • Buitendiameter basis
    4.3 mm
  • Minimale buitendiameter
    4.3 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.4 mm
Schouderring 0.240 in 0.315 in 0.236 in Nylon 6/6 Naturel

10334430

Prijsbereik
€ 0,0356 - € 0,0288

Voorraadniveaus
15000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6 mm
  • Buitendiameter flens
    12.2 mm
  • Buitendiameter basis
    8 mm
  • Minimale buitendiameter
    8 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.2 mm
Schouderring 0.115 in 0.140 in 0.031 in Nylon 6/6 Naturel

10334201

Prijsbereik
€ 0,0284 - € 0,023

Voorraadniveaus
3998 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    0.8 mm
  • Buitendiameter flens
    5.1 mm
  • Buitendiameter basis
    3.6 mm
  • Minimale buitendiameter
    3.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    5.1 mm