Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0435 |
5000 - 19999 | € 0,0391 |
20000 + | € 0,0352 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 9.5 mm |
---|---|
Base Height | 0.374 in |
Base Outside Diameter | 5.2 mm |
Base Outside Diameter | 0.205 in |
Flange Height | 1.5 mm |
Flange Height | 0.059 in |
Flange Outside Diameter | 8.7 mm |
Flange Outside Diameter | 0.343 in |
Inside Diameter | 4.3 mm |
Inside Diameter | 0.169 in |
Thickness | 1.6 mm |
Thickness | 0.063 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #8 |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan