Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
357 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Binnendiameter Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,072 - € 0,1183 2180 Op voorraad
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
€ 0,1617 - € 0,2105 12000 Op voorraad
2.5 mm
12.5 mm
Zwart
Nylon 6/6
10.2 mm
28.0 mm
€ 0,081 - € 0,113 Vraag de levertijd aan hier
1.4 mm
3.2 mm
Zwart
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
€ 0,1447 - € 0,1876 1777 Op voorraad
1.0 mm
11.0 mm
Zwart
Nylon 6/6
10.2 mm
16.0 mm
€ 0,3432 - € 0,4271 2997 Op voorraad
32.0 mm
14.5 mm
Zwart
Nylon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
€ 0,1321 - € 0,1708 14000 Op voorraad
15.0 mm
7.8 mm
Zwart
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
€ 0,18 - € 0,2334 2660 Op voorraad
0.6 mm
3.5 mm
Zwart
Nylon 6/6
3.0 mm
5.9 mm
€ 0,0845 - € 0,1179 48 Op voorraad
8.0 mm
3.4 mm
Zwart
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
€ 0,1141 - € 0,1586 5612 Op voorraad
10.0 mm
5.2 mm
Zwart
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
€ 0,1176 - € 0,1632 19311 Op voorraad
2.0 mm
10.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
€ 0,1662 - € 0,2166 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
15.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
€ 0,1906 - € 0,2471 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
17.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
€ 0,2887 - € 0,3006 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
3.6 mm
Zwart
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
€ 0,1586 - € 0,2196 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
9.7 mm
Zwart
Nylon 6/6
4.5 mm
15.7 mm
€ 0,0832 - € 0,1321 Vraag de levertijd aan hier
7.4 mm
4.9 mm
Zwart
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
€ 0,0946 - € 0,1319 904 Op voorraad
4.5 mm
3.9 mm
Zwart
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
€ 0,1647 - € 0,2151 2679 Op voorraad
2.3 mm
10.0 mm
Zwart
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
€ 0,0843 - € 0,0843 1739 Op voorraad
1.7 mm
3.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.6 mm
10.0 mm
€ 0,3798 - € 0,4744 2408 Op voorraad
32.5 mm
14.5 mm
Zwart
Nylon 6/6
12.5 mm
21.0 mm
€ 0,1049 - € 0,1461 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
6.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
  • van 18
Schouderring 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Prijsbereik
€ 0,1183 - € 0,072

Voorraadniveaus
2180 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10229132

Prijsbereik
€ 0,2105 - € 0,1617

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    12.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    28.0 mm
  • Binnendiameter
    10.2 mm
  • Flenshoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10229163

Prijsbereik
€ 0,113 - € 0,081

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    5.0 mm
  • Binnendiameter
    2.7 mm
  • Flenshoogte
    1.4 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 10.2 mm 11.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229194

Prijsbereik
€ 0,1876 - € 0,1447

Voorraadniveaus
1777 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    11.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    16.0 mm
  • Binnendiameter
    10.2 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 10.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10229231

Prijsbereik
€ 0,4271 - € 0,3432

Voorraadniveaus
2997 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    14.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    21.0 mm
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Flenshoogte
    32.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229279

Prijsbereik
€ 0,1708 - € 0,1321

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    15.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm Nylon 6/6

10229316

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,18

Voorraadniveaus
2660 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    5.9 mm
  • Binnendiameter
    3.0 mm
  • Flenshoogte
    0.6 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 3.1 mm 3.4 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229255

Prijsbereik
€ 0,1179 - € 0,0845

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.4 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.0 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 4.1 mm 5.2 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229293

Prijsbereik
€ 0,1586 - € 0,1141

Voorraadniveaus
5612 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    5.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.0 mm
  • Binnendiameter
    4.1 mm
  • Flenshoogte
    10.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Isolatiering 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055120

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1176

Voorraadniveaus
19311 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    10.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    18.0 mm
  • Binnendiameter
    10.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Isolatiering 12.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055168

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,1662

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    15.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter
    12.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Isolatiering 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055205

Prijsbereik
€ 0,2471 - € 0,1906

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    17.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter
    16.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring M2.5 2.9 mm 3.6 mm Zwart Nylon 6/6

10605868

Prijsbereik
€ 0,3006 - € 0,2887

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.1 mm
  • Buitendiameter flens
    6.4 mm
  • Buitendiameter basis
    6.4 mm
  • Minimale buitendiameter
    3.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.4 mm
Schouderring 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10228913

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,1586

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.7 mm
  • Binnendiameter
    4.5 mm
  • Flenshoogte
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228968

Prijsbereik
€ 0,1321 - € 0,0832

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    4.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Flenshoogte
    7.4 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229002

Prijsbereik
€ 0,1319 - € 0,0946

Voorraadniveaus
904 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.5 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    4.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229033

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,1647

Voorraadniveaus
2679 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    10.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    16.0 mm
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Flenshoogte
    2.3 mm
  • Kleur
    Zwart
Isolatiering 2.6 mm 3.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054864

Prijsbereik
€ 0,0843 - € 0,0843

Voorraadniveaus
1739 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.0 mm
  • Binnendiameter
    2.6 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10229309

Prijsbereik
€ 0,4744 - € 0,3798

Voorraadniveaus
2408 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    14.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    21.0 mm
  • Binnendiameter
    12.5 mm
  • Flenshoogte
    32.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Isolatiering 3.1 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054901

Prijsbereik
€ 0,1461 - € 0,1049

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Kleur
    Naturel