Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
357 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Binnendiameter Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,031 - € 0,0383 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
4.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
€ 0,0411 - € 0,0508 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
6.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
€ 0,0288 - € 0,0356 4000 Op voorraad
0.8 mm
3 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.3 mm
4.7 mm
€ 0,1732 - € 0,2888 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
10.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
€ 0,0502 - € 0,062 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
3.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
€ 0,0435 - € 0,0538 8252 Op voorraad
1.6 mm
9.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.9 mm
16.3 mm
€ 0,0411 - € 0,0508 38071 Op voorraad
1.6 mm
8.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
16.0 mm
€ 0,0365 - € 0,0451 72900 Op voorraad
2.0 mm
8.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
€ 0,0527 - € 0,0947 835 Op voorraad
1.6 mm
5.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
€ 0,2547 - € 0,2547 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
3.4 mm
Zwart
40% Glass Filled PPS
2.9 mm
5.5 mm
€ 0,154 - € 0,154 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
3.5 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.5 mm
€ 0,0283 - € 0,0717 416 Op voorraad
2.0 mm
6.3 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
9.0 mm
€ 0,2365 - € 0,2519 400 Op voorraad
5.0 mm
9.7 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
15.7 mm
€ 0,4394 - € 0,4576 18988 Op voorraad
4.5 mm
6.5 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
€ 0,1662 - € 0,1662 2589 Op voorraad
1.2 mm
3.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
€ 0,1662 - € 0,1662 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
€ 0,0527 - € 0,0947 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
3.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
€ 0,1662 - € 0,1662 974 Op voorraad
1.2 mm
3.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
€ 0,0312 - € 0,084 40 Op voorraad
1.0 mm
3.8 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
€ 0,2334 - € 0,2334 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
9.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
  • van 18
Schouderring 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184042

Prijsbereik
€ 0,0383 - € 0,031

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    4.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.2 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 4.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10187791

Prijsbereik
€ 0,0508 - € 0,0411

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.3 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.7 mm
  • Binnendiameter
    4.2 mm
  • Flenshoogte
    3.2 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 0.089 in 0.119 in 0.187 in Nylon 6/6

10334164

Prijsbereik
€ 0,0356 - € 0,0288

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    0.4 mm
  • Buitendiameter flens
    4.7 mm
  • Buitendiameter basis
    3 mm
  • Minimale buitendiameter
    3 mm
  • Maximale buitendiameter
    4.7 mm
Schouderring 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184080

Prijsbereik
€ 0,2888 - € 0,1732

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    10.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    14.2 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Flenshoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 0.115 in 0.135 in 0.218 in Nylon 6/6

10632888

Prijsbereik
€ 0,062 - € 0,0502

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    0.8 mm
  • Buitendiameter flens
    5.5 mm
  • Buitendiameter basis
    3.4 mm
  • Minimale buitendiameter
    3.4 mm
  • Maximale buitendiameter
    5.5 mm
Schouderring 4.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10187807

Prijsbereik
€ 0,0538 - € 0,0435

Voorraadniveaus
8252 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    16.3 mm
  • Binnendiameter
    4.9 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 6.6 mm 8.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187821

Prijsbereik
€ 0,0508 - € 0,0411

Voorraadniveaus
38071 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    8.3 mm
  • Maximale buitendiameter
    16.0 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Nylon 6/6

10184073

Prijsbereik
€ 0,0451 - € 0,0365

Voorraadniveaus
72900 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    8.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.2 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016435

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0527

Voorraadniveaus
835 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    5.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.7 mm
  • Binnendiameter
    4.4 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,2547

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.4 mm
  • Maximale buitendiameter
    5.5 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Prijsbereik
€ 0,154 - € 0,154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    5.5 mm
  • Binnendiameter
    3.0 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Prijsbereik
€ 0,0717 - € 0,0283

Voorraadniveaus
416 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.3 mm
  • Maximale buitendiameter
    9.0 mm
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Prijsbereik
€ 0,2519 - € 0,2365

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.7 mm
  • Binnendiameter
    4.5 mm
  • Flenshoogte
    5.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 6.5 mm 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Prijsbereik
€ 0,4576 - € 0,4394

Voorraadniveaus
18988 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8.5 mm
  • Buitendiameter flens
    25.0 mm
  • Buitendiameter basis
    13.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    6.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    25.0 mm
Schouderring 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016183

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1662

Voorraadniveaus
2589 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    4.6 mm
  • Binnendiameter
    2.3 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016220

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1662

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.0 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016268

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0527

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.4 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1662

Voorraadniveaus
974 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    4.6 mm
  • Binnendiameter
    2.3 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Prijsbereik
€ 0,084 - € 0,0312

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.0 mm
  • Binnendiameter
    2.6 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.1 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.7 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel